Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol

4185 öge

Sırala arrow-down
şaft uzatma - Mini-VARIO ve VARIO - V02...V2 için
VZ17

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
823 TL 
Easy TeSys kontrol rölesi - 4 NA <= 690 V - 220 VAC
CAE40M5

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
760 TL 
Easy TeSys kontrol rölesi - 3 NA + 1 NK <= 690 V - 220 VAC
CAE31M5

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
760 TL 
Easy TeSys kontrol rölesi - 2 NA + 2 NK <= 690 V - 220 VAC
CAE22M5

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
760 TL 
TeSys D - süpresör modülü - RC devresi - 24...48 V AC
LA4DA2E

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
893 TL 
şaft uzatma - Mini-VARIO ve VARIO - V3 / V4 / V5 / V6 için
VZ18

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.011 TL 
TeSyS sigorta Bağlantı Kesici 1P 50A - Sigorta Boyutu 14x51 mm
DF141

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.011 TL 
erken kesme/geç kapatma yardımcı kontak bloğu - VARIO - 1 NA + 1 NK
VZ7

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.029 TL 
topraklama modülü - 80 A - V3 / V4 için
VZ15

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.076 TL 
TeSyS Sigorta Bağlantı Kesici - 3P - 32A - Sigorta Boyutu 10 x 38 mm
DF103

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.081 TL 
nötr kutup modülü - 80 A - V3 / V4 için
VZ12

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.086 TL 
TeSys K kontrol rölesi - 4 NA - <= 690 V - 230 V AC bobin
CA2KN40P7

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.076 TL