Acti9 iCT Sessiz Kontaktörler

10 Öğe

Sırala arrow-down
iCT 25A 1NA 230/240V 50Hz kontaktör
A9C20731

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.258 TL 
iCT 25A 2NA 230/240V 50Hz kontaktör
A9C20732

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
1.714 TL 
iCT 40A 3NO 220...240V 60Hz Kontaktör
A9C20643

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
4.626 TL 
iACT - 24V DC kontrol ve yardımcı kontak 1 NA, Ti24 PLC arayüzlü
A9C15924

check-small Stokta var

Aşağıdaki fiyatlardan başlayan seçeneklerle
4.632 TL 
iCT 25A 2NA 24V 50Hz kontaktör
A9C20132

Stoklar tükendi

iCT 25A 2NC 220...240V 60Hz kontaktör
A9C20636

Stoklar tükendi

Uzaktan gösterge yardımcı, Acti9 iACTs, 2 NO
A9C15916

Stoklar tükendi

Uzaktan gösterge yardımcı, Acti9 iACTs, 1 NO + 1 NC
A9C15914

Stoklar tükendi

iCT 63A 3NA 220/240V 60Hz kontaktör
A9C20663

Stoklar tükendi

iCT 25A 2NO 220...240V 60Hz contactor
A9C20632

Stoklar tükendi