
calcActive())">
iCT 25A 2NA 24V 50Hz kontaktör
A9C20132
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C20132
iCT 25A 2NA 24V 50Hz kontaktör
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Anma akımı AC-7a için 25A ve AC-7b için 8.5A'dır Ue anma çalışma gerilimi 250VAC Uc Kontrol voltajı 24VAC Bu cihaz kontrol devreleri için kullanılabilir Bu cihaz uzaktan anahtarlama aydınlatma yükleri, küçük motorlar (fanlar, mikserler) veya HVAC sistem uygulamaları için kullanılabilir Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma kontrol uygulamaları için tüm Acti9 kontrol yardımcıları ile uyumludur Bu ürün IEC/EN 61095 ile uyumludur Elektrik dayanıklılığı AC-7A veya AC-1 için 100000 döngüye, AC-7C, AC-7B, AC-3, AC-5A veya AC-5B için 30000 döngüye kadar çıkar Maksimum anahtarlama işlemi dakikada 6'dır Ui anma yalıtım voltajı 500VAC'dir Uimp anma darbe dayanıklılık voltajı 4kV Kirlilik derecesi 2 Genişlik 9mm seviyede 2 Ürün rengi beyazdır (RAL9003) Ebatlar (G) 81mm x (Y) 18mm x (D) 68.5mm IEC 60529 Standardına göre, kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 Çalışma sıcaklığı -5°C ila 60 °C arasında Depolama sıcaklığı -40°C ila 70°C arasında.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | uzaktan kumanda |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın