
calcActive())">
iACT - 24V DC kontrol ve yardımcı kontak 1 NA, Ti24 PLC arayüzlü
A9C15924
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

A9C15924
iACT - 24V DC kontrol ve yardımcı kontak 1 NA, Ti24 PLC arayüzlü
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Kontrol voltajı 24VDC ve 230V AC Montaj, çalışma akımı 25A'e eşit veya daha düşük olan Acti9 iCT kontaktörlerin solunda gerçekleştirilir Bir kutu içinde koruma derecesi IP20 ve IP40 DIN rayına montaj yapılabilir Mekanik dayanıklılık 250000 döngüye kadar çıkar Bu ürün IEC/EN 60947-5-1 ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDPNL |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 108 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | uzaktan kumanda |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın