
calcActive())">
Ultimate Screwless Flat Plate 20A 1 Gang Double Pole Switch Black Nickel
GU2411BBN
HK$798.00
.
要查看最優惠的價格,請 請 登錄/註冊
加載.....
All Sellers

GU2411BBN
Ultimate Screwless Flat Plate 20A 1 Gang Double Pole Switch Black Nickel
賣方 | 價格 | 送貨 | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
查看賣家資料
B2B Network
|
|
Shipping Cost
免費送貨
|
No sellers found for this product.
缺貨
Ultimate Screwless Flat Plate 20A 1 Gang Double Pole Switch Black Nickel
HK$798.00
商品詳情
商品種類編碼 | HDCWD |
---|---|
顏色 | Black Nickel/Black |
編號 | GU2411BBN |
主要產品類型 | Double-Pole |
顏色 | Black Nickel/Black |
系列 | Ultimate |
開關數量 | 1 |
開關數量 | 單控 |
Number Of Poles | 雙極 |
額定電流 | 20 A |
賣家資訊
文件
Extended Warranty
評論
撰寫您的評論