
calcActive())">
加載.....
All Sellers

A9R71440
Acti9 ild RCCB 4P 40A 30mA Type AC
賣方 | 價格 | 送貨 | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
查看賣家資料
B2B Network
|
|
Shipping Cost
免費送貨
|
No sellers found for this product.
缺貨
Acti9 ild RCCB 4P 40A 30mA Type AC
HK$469.00
商品詳情
商品種類編碼 | HDCFD |
---|---|
顏色 | 凝白 |
編號 | A9R71440 |
主要產品類型 | 漏電保護器 |
顏色 | White |
系列 | Acti9 |
Number Of Poles | 4 |
額定電流 | 40 A |
賣家資訊
文件
Extended Warranty
評論
撰寫您的評論