
calcActive())">
Minyatür Devre Kesici (Mcb), Easy9, 3P, 50A, C Eğrisi, 4500A (Iec/En 60898-1)
EZ9F34350
1.132 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EZ9F34350
Minyatür Devre Kesici (Mcb), Easy9, 3P, 50A, C Eğrisi, 4500A (Iec/En 60898-1)
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Minyatür Devre Kesici (Mcb), Easy9, 3P, 50A, C Eğrisi, 4500A (Iec/En 60898-1)
1.132 TL
Tanım
Bu Easy9 ürünü, düşük voltajlı bir minyatür devre kesicidir (MCB). 3 korumalı kutuplu 3P devre kesici ve 50A In nominal akım ve C açtırma eğrisi. Nominal kısa devre kesme kapasitesi IEC 60898-1 standardına uygun olarak 230VAC'de 4500A'e ve EN/IEC 60947-2 standardına uygun olarak 24...48VDC'de 25kA'ya gider. IEC 60898-1 standardıyla uyumludur. Bu üründe kısa devreye ve aşırı yüklere karşı koruma bulunur. Tutamacın konumuna göre (O-I oymalı) ön panelde bir hata açtırma gösterimi bulunur. Bu ürün konut ve küçük ticari binalar için özeldir. 4000 döngüye kadar çıkan bir elektrik dayanıklılığı ve 10000 döngülere kadar çıkan mekanik bir dayanıklılığı var. Kullanıcı çalışma voltajı 400VAC'dir. Uı anlık yalıtım gerilimi 500VAC'dir. Uimp nominal darbe dayanma gerilimi 4kV'dur. Çalışma frekansı 50Hz veya 60Hz'dir. Modüler kurulum için DIN rayı üzerine monte edilebilir. Genişliği 9 mm'lik 6 aralıktır. Ürün rengi açık gridir (RAL7035). Boyutlar (G) 54 mm x (Y) 81 mm x (D) 66,5 mm'dir. IEC 60529 standardına göre, muhafazada koruma derecesi IP20 ve IP40'tır. Çalışma sıcaklığı -25°C ila 60°C'dir. Depolama sıcaklığı -40°C ila 85°C'dir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 10000 devir |
Paket 1 Ağırlık | 371 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 4 |
Ürün veya bileşen türü | minyatür devre kesici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
Yükseklik | 81 mm |
Genişlik | 54 mm |
SSS | Hayır |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | IEC 60898-1 |
Ürün sertifikaları | GOST-R |
montaj desteği | DIN rayı |
Montaj Tipi | takılabilir |
Genişlik | 54 mm |
Derinlik | 66.5 mm |
Yükseklik | 81 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 95-95 % -de -25-60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 400 V AC 50/60 Hz |
Kontrol tipi | geçiş |
Mekanik dayanıklılık | 10000 cycles |
Şebeke tipi | AC |
9 mm vida adımı | 6 |
seri | Easy9 |
manyetik açma limiti | 5...10 x In |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
korumalı kutupların sayısı | 3 |
Cihaz üzerii sinyalizasyon | olmadan |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
kirletme derecesi | 2 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC 60898-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür devre kesici |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60898-1 |
cihaz uygulaması | dağıtım |
[In] nominal akım | 50 A |
eğim kodu | C |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account