direnç frenleme birimi - 200 kW - 400 V - Hız Kontrol Cihazı için
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
direnç frenleme birimi - 200 kW - 400 V - Hız Kontrol Cihazı için
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 48.000 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 30 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 30 kg |
Çalışma konumu | dikey |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
termal kayıplar | 550 W |
aktivasyon eşiği | 785 V DC +/- % 1 |
soğutma havası hacmi | 100 m3/h |
maksimum frenleme gücü | 420 kW |
maksimum DC veriyolu gerilimi | 850 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -10-50 °C |
birleştirilecek minimum direnç değeri | 1,05 Ohm |
kirletme derecesi | 2 'e uygunEN 50178 |
kalıcı frenleme gücü | 200 kW -de 400 V (sabit güçte ve tutma eşiğinde) |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
yük faktörü | 0.05 için 420 kW sabit güçte ve tutma eşiğinde & 0.15 için 320 kW sabit güçte ve tutma eşiğinde & 0.5 için 250 kW sabit güçte ve tutma eşiğinde |