
calcActive())">
Asfora – Kablo Çıkışı – Alüminyum
EPH5500161
216 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

EPH5500161
Asfora – Kablo Çıkışı – Alüminyum
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Asfora – Kablo Çıkışı – Alüminyum
216 TL
Tanım
Schneider Electric Asfora cable outlet EPH5500161 alüminyum renkli, sabitleme çerçeveli bir mekanizmadır Ve bu kablo çıkışının anma akımı 25A'dır Cihazın sabitleme modu kelepçeler, vidalardır 71 mm, 71 mm, 48 mm is its dimension, with a çıkıntılı derinlik of 19.85 mm Kutusu yüzeye gömülebilecek şekilde gömme montajı mevcuttur Yüzey cilası parlaktır, bu da parlak, hatta davetkar bir sunum sağlar IP20 level makes the cable outlet as reliable ve resistant as possible Kablo çıkışı termoplastik ABS-UV ile stabilize edilmiştir, bu da onu mümkün olduğu kadar dayanıklı hale getirir Ayrıca CE kalite etiketine sahiptir Ayrıca bu kablo prizi, günlük ihtiyaçları basit ve güvenli bir şekilde kolaylaştıran konut, küçük ticari alanlar için özel olarak tasarlanmıştır Asfora, aydınlatma anahtarları, kısıcılar, güç ve bağlantı prizleri, USB şarj cihazı, kör kapak ve yüzey kutusu dahil olmak üzere bir dizi kablolama cihazıdır Şık, zarif tasarım, neredeyse her iç mekanla mükemmel uyum sağlar Göze olduğu kadar dokunuşa da hitap eden Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir. Göze olduğu kadar dokunuşa da hitap eden Asfora ürünleri, zamanla sararmayan yüksek kaliteli malzemelerden üretilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDLSD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 61.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Ürün veya bileşen türü | kablo çıkışı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.0524 kg |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.0524 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 48 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | tırnaklar, kıskaçların çalışma aralığına yayılımı: 56-74 mm & vidalar |
kalite etiketleri | CE |
çıkıntı derinliği | 19.85 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
nominal akım | 25 A -de 250 V AC |
Ürün ya da bileşen tipi | kablo çıkışı |
Ürün serisi | Asfora |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account