Philips LEDBulb 8W E27 6500K 230V 1CT/12 9 ID

929003007387
Be the first one to review this.

Incl. Tax

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
Loading...

Description

"Philips New, Generasi Baru dengan Interlace Optic membuat warna menyala lebih merata. Nyalakan Philips LED setiap saat Mengapa Anda memilih LED? Lampu LED menciptakan kualitas cahaya sempurna untuk setiap suasana. Dari cahaya romantis untuk malam yang santai hingga cahaya cerah untuk menerangi objek khusus. Lampu LED menawarkan segala yang Anda cari. Lampu LED cocok untuk kamar tidur, dapur, atau ruang tamu. Cahaya LED bebas kedipan dan memiliki indeks renderasi warna tinggi yang memastikan bahwa objek dilihat dalam warna alami mereka yang sebenarnya. Technical Specifications Daya listrik terukur 8 W Daya yang setara 68 W (GLS) atau 13 W (CFLI) Suhu warna 6500 K Efek cahaya/finish Day Light Kap/fitting E27 Dapat diredupkan Tidak Voltase 220 - 240 V Masa pakai lampu 15000 jam masa pakai (2,7 jam/hari) 10 tahun Hemat energy 85%"

Product Details

Package Quantity 1
Shape T70
Fitting E27 (Standard Thread)
Condition New
Showcase Philips Ledbulb My Care
Wattage 8W
Brand Philips
Min Order 1 Piece
Product Weight 0.175
Input 220-240 V
Length 7 cm

Seller Information

Documents

Extended Warranty

Reviews

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account