calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Philips LEDBulb 8W E27 3000K 230V 1CT/12 9 ID
929003006987
Rp 58.000
Incl. Tax
To View the best prices please Sign in / Register.
Loading...
All Sellers
929003006987
Philips LEDBulb 8W E27 3000K 230V 1CT/12 9 ID
| Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | |
|---|---|---|---|---|
|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
No sellers found for this product.
Out of stock
Philips LEDBulb 8W E27 3000K 230V 1CT/12 9 ID
Rp 58.000
Description
"Philips
New, Generasi Baru dengan Interlace Optic
membuat warna menyala lebih merata.
Nyalakan Philips LED setiap saat Mengapa Anda memilih LED?
Lampu LED menciptakan kualitas cahaya sempurna untuk setiap suasana. Dari cahaya romantis untuk malam yang santai hingga cahaya cerah untuk menerangi objek khusus. Lampu LED menawarkan segala yang Anda cari. Lampu LED cocok untuk kamar tidur, dapur, atau ruang tamu.
Cahaya LED bebas kedipan dan memiliki indeks renderasi warna tinggi yang memastikan bahwa objek dilihat dalam warna alami mereka yang sebenarnya.
Technical Specifications
Daya listrik terukur 8 W
Daya yang setara 68 W (GLS) atau 13 W (CFLI)
Suhu warna 3000 K (Warna Kuning)
Efek cahaya/finish Day Light
Kap/fitting E27
Tidak dapat diredupkan
Voltase 220 - 240 V
Masa pakai lampu 15000 jam
masa pakai (2,7 jam/hari) 10 tahun
Hemat energy 85%"
Product Details
| Package Quantity | 1 |
|---|---|
| Shape | T70 |
| Fitting | E27 (Standard Thread) |
| Condition | New |
| Showcase | Philips Ledbulb My Care |
| Wattage | 8W |
| Brand | Philips |
| Min Order | 1 Piece |
| Product Weight | 0.175 |
| Input | 220-240 V |
| Length | 7 cm |
Seller Information
Documents
Extended Warranty
Reviews
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account