
calcActive())">
Philips LEDBulb 10W E27 6500K 230V 1CT/12 9 ID
929003007987
Rp 64.000
Incl. Tax
To View the best prices please Sign in / Register.
Loading...
All Sellers

929003007987
Philips LEDBulb 10W E27 6500K 230V 1CT/12 9 ID
Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
No sellers found for this product.
Out of stock
Philips LEDBulb 10W E27 6500K 230V 1CT/12 9 ID
Rp 64.000
Description
Philips
New, Generasi Baru dengan Interlace Optic
membuat warna menyala lebih merata.
Nyalakan Philips LED setiap saat Mengapa Anda memilih LED?
Lampu LED menciptakan kualitas cahaya sempurna untuk setiap suasana. Dari cahaya romantis untuk malam yang santai hingga cahaya cerah untuk menerangi objek khusus. Lampu LED menawarkan segala yang Anda cari. Lampu LED cocok untuk kamar tidur, dapur, atau ruang tamu.
Cahaya LED bebas kedipan dan memiliki indeks renderasi warna tinggi yang memastikan bahwa objek dilihat dalam warna alami mereka yang sebenarnya.
Technical Specifications
Daya listrik terukur 10 W
Daya yang setara 83 W (GLS) atau 16 W (CFLI)
Suhu warna 6500 K
Efek cahaya/finish Day Light
Kap/fitting E27
Dapat diredupkan Tidak
Voltase 220 - 240 V
Masa pakai lampu 15000 jam
masa pakai (2,7 jam/hari) 10 tahun
Hemat energy 85%
Product Details
Package Quantity | 1 |
---|---|
Shape | T70 |
Fitting | E27 (Standard Thread) |
Condition | New |
Showcase | Philips Ledbulb My Care |
Wattage | 10W |
Brand | Philips |
Min Order | 1 Piece |
Product Weight | 0.175 |
Input | 220-240 V |
Length | 7 cm |
Seller Information
Documents
Extended Warranty
Reviews
Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account