calcPageSize())"
/>
Domae RCBO, 1P + N, 10 A, C Curve, 30 mA, type AC, 6000 A
Incl. Tax
All Sellers
| Seller | Price | Delivery | Shipping Cost | |
|---|---|---|---|---|
|
View Seller Profile
B2B Network
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
No sellers found for this product.
Domae RCBO, 1P + N, 10 A, C Curve, 30 mA, type AC, 6000 A
Description
Produk Domae ini merupakan pemutus arus sisa dengan proteksi arus berlebih (RCBO),dengan perangkat arus sisa 1P + N, arus pengenal 10A dan kurva tripping C. Kelas perlindungan kebocoran bumi adalah tipe AC dengan sensitivitas 30mA. Penundaan waktu perlindungan kebocoran bumi terjadi seketika. Kapasitas pemutusan hubung singkat terukur Icn hingga 6000A. Produk ini melindungi dari korsleting, kelebihan kabel, sengatan listrik melalui kontak tidak langsung dan bahaya kebakaran. Produk ini sesuai dengan standar EN 61009-1. Ini memiliki daya tahan listrik hingga 10.000 siklus dan daya tahan mekanis hingga 20.000 siklus. Tegangan operasional Ue adalah 230VAC. Tegangan insulasi pengenal Ui adalah 400VAC. Frekuensinya adalah 50Hz. Ini dapat dipasang dengan rel DIN. Warna produk putih (RAL9003). Dimensinya adalah (W) 18mm x (H) 93mm x (D) 70mm. Beratnya 136g. Ini memiliki tingkat perlindungan IP20. Ini menjadi IP40 sekali dalam selungkup modular menurut standar IEC/EN 60529. Suhu pengoperasian dari -25°C hingga 55°C. Suhu penyimpanan dari -30°C hingga 70°C.
Product Details
| Weight (in Kg) | 0.151 |
|---|---|
| Net weight | 0.136 kg |
| Product or Component Type | residual current breaker with overcurrent protection (RCBO) |
| Breaking Capacity | Icn 6000 A |
| Control Type | toggle |
| Colour | white |
| Trip Unit Technology | thermal-magnetic |
| Ambient air temperature for operation | -25-55 °C |
| Length | 9.8 |
| Mechanical Durability | 20000 cycles |
| [ue] Rated Operational Voltage | 230 V AC 50 Hz conforming to IEC 61009-1 |
| Poles Description | 1P + N |
| Embedding Depth | 44 mm |
| 9 mm Pitches | 2 |
| Comb Busbar And Distribution Block Compatibility | YES |
| Network frequency | 50 Hz |
| Curve Code | C |
| Earth-Leakage Protection | with |
| Earth-Leakage Protection Time Delay | instantaneous |
| Magnetic Tripping Limit | 5...10 x In |
| Neutral Position | left |
| Standards | EN 61009-1 |
| Device Application | protection |
| Wire stripping length | 14 mm for top connection 11 mm for bottom connection |
| [ui] Rated Insulation Voltage | 400 V AC 50 Hz |
| Electrical Durability | 10000 cycles |
| Network type | AC |
| Pollution degree | 2 |
| Connections - Terminals | tunnel type terminals (upstream) 1-16 mm² rigid tunnel type terminals (upstream) 1-10 mm² flexible tunnel type terminals (downstream) 1-10 mm² rigid tunnel type terminals (downstream) 1-6 mm² flexible |
| IP degree of protection | IP20 IP40 (modular enclosure) |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV |
| Suitability for isolation | yes |
| Rated breaking and making capacity | 3000 A |
| Depth | 70 mm |
| Tightening Torque | 2.5-2.5 N.m upstream 2-2 N.m downstream |
| Range | Domae |
| Ambient air temperature for storage | -30-70 °C |
| Height | 93 mm |
| Mounting support | DIN rail |
| Overvoltage Category | III |
| width | 18 mm |
| Earth-leakage protection class | type AC |
| Earth-leakage sensitivity | 30 mA |
| Brand | Schneider Electric |
| Height | 1.9 |
| Width | 7.4 |