calcPageSize())"
/>
No sellers found for this product.
Incl. Tax
Domae MCB - Miniature circuit breaker, 1P, 10 A, C Curve, 6000 A
- Description
- Specifications
- Reviews
Description
Produk Domae ini adalah Miniatur Circuit Breaker (MCB) tegangan rendah yang terdiri dari pemutus sirkuit 1P dengan 1 kutub yang dilindungi, arus pengenal 10A dan kurva tripping C. Produk ini mampu memutuskan hubung singkat hingga 6000A pada 230VAC, sesuai dengan standar EN/IEC 60898-1. Mini Circuit Breaker ini dilengkapi dengan fungsi perlindungan sirkuit terhadap korsleting dan kelebihan arus, kontrol dan isolasi. Produk ini memiliki daya tahan mekanis hingga 20.000 siklus dan daya tahan listrik hingga 10.000 siklus. Tegangan operasional Ue dapat berubah dari 230VAC, dengan frekuensi operasi 50Hz atau 60Hz. Produk ini dapat dipasang pada rel DIN untuk instalasi modular. Produk ini berwarna putih (RAL9003) dengan dimensi (W) 18mm x (H) 81mm x (D) 71,5mm dan berat 0,095kg. Tingkat perlindungan produk sesuai dengan standar IEC 60529 adalah IP20 dan IP40 dalam enklosur. Produk ini dapat digunakan pada suhu operasional -5°C hingga 60°C dan disimpan pada suhu -40°C hingga 85°C.
Overview
| Weight (in Kg) | 0.099 |
|---|---|
| Net weight | 0.095 kg |
| Product or Component Type | miniature circuit-breaker |
| Breaking Capacity | Icn 6000 A |
| Control Type | toggle |
| Colour | white |
| Trip Unit Technology | thermal-magnetic |
| Ambient air temperature for operation | -5-60 °C |
| Length | 8.5 |
| Mechanical Durability | 20000 cycles |
| [ue] Rated Operational Voltage | 230 V AC 50/60 Hz |
| Poles Description | 1P |
| 9 mm Pitches | 2 |
| Comb Busbar And Distribution Block Compatibility | YES |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| Curve Code | C |
| Earth-Leakage Protection | without |
| Magnetic Tripping Limit | 5...10 x In |
| Number Of Protected Poles | 1 |
| Standards | IEC 60898-1 |
| Device Application | protection |
| Wire stripping length | 14 mm for top or bottom connection |
| Electrical Durability | 10000 cycles |
| Network type | AC |
| Connections - Terminals | tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm² - rigid tunnel type terminals (top or bottom) - 1...16 mm² - flexible |
| IP degree of protection | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Compatibility code | DOMAE_MCB |
| Quality Labels | CE |
| Tropicalisation | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Depth | 71.5 mm |
| Device short name | Domae MCB |
| Tightening Torque | 2-2 N.m top or bottom |
| Range | Domae |
| Ambient air temperature for storage | -40-85 °C |
| Height | 81 mm |
| Mounting support | DIN rail |
| Overvoltage Category | III |
| width | 18 mm |
| Relative humidity | 95-95 % at 55-55 °C |
| Brand | Schneider Electric |
| Height | 7.5 |
| Width | 1.8 |
Reviews
Description
Produk Domae ini adalah Miniatur Circuit Breaker (MCB) tegangan rendah yang terdiri dari pemutus sirkuit 1P dengan 1 kutub yang dilindungi, arus pengenal 10A dan kurva tripping C. Produk ini mampu memutuskan hubung singkat hingga 6000A pada 230VAC, sesuai dengan standar EN/IEC 60898-1. Mini Circuit Breaker ini dilengkapi dengan fungsi perlindungan sirkuit terhadap korsleting dan kelebihan arus, kontrol dan isolasi. Produk ini memiliki daya tahan mekanis hingga 20.000 siklus dan daya tahan listrik hingga 10.000 siklus. Tegangan operasional Ue dapat berubah dari 230VAC, dengan frekuensi operasi 50Hz atau 60Hz. Produk ini dapat dipasang pada rel DIN untuk instalasi modular. Produk ini berwarna putih (RAL9003) dengan dimensi (W) 18mm x (H) 81mm x (D) 71,5mm dan berat 0,095kg. Tingkat perlindungan produk sesuai dengan standar IEC 60529 adalah IP20 dan IP40 dalam enklosur. Produk ini dapat digunakan pada suhu operasional -5°C hingga 60°C dan disimpan pada suhu -40°C hingga 85°C.
Overview
| Weight (in Kg) | 0.099 |
|---|---|
| Net weight | 0.095 kg |
| Product or Component Type | miniature circuit-breaker |
| Breaking Capacity | Icn 6000 A |
| Control Type | toggle |
| Colour | white |
| Trip Unit Technology | thermal-magnetic |
| Ambient air temperature for operation | -5-60 °C |
| Length | 8.5 |
| Mechanical Durability | 20000 cycles |
| [ue] Rated Operational Voltage | 230 V AC 50/60 Hz |
| Poles Description | 1P |
| 9 mm Pitches | 2 |
| Comb Busbar And Distribution Block Compatibility | YES |
| Network frequency | 50/60 Hz |
| Curve Code | C |
| Earth-Leakage Protection | without |
| Magnetic Tripping Limit | 5...10 x In |
| Number Of Protected Poles | 1 |
| Standards | IEC 60898-1 |
| Device Application | protection |
| Wire stripping length | 14 mm for top or bottom connection |
| Electrical Durability | 10000 cycles |
| Network type | AC |
| Connections - Terminals | tunnel type terminals (top or bottom) - 1...25 mm² - rigid tunnel type terminals (top or bottom) - 1...16 mm² - flexible |
| IP degree of protection | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529 |
| Compatibility code | DOMAE_MCB |
| Quality Labels | CE |
| Tropicalisation | 2 conforming to IEC 60068-1 |
| Depth | 71.5 mm |
| Device short name | Domae MCB |
| Tightening Torque | 2-2 N.m top or bottom |
| Range | Domae |
| Ambient air temperature for storage | -40-85 °C |
| Height | 81 mm |
| Mounting support | DIN rail |
| Overvoltage Category | III |
| width | 18 mm |
| Relative humidity | 95-95 % at 55-55 °C |
| Brand | Schneider Electric |
| Height | 7.5 |
| Width | 1.8 |