Εύκολη Επιστροφή

Γρήγορη παράδοση

Ασφαλής και σίγουρη πληρωμή

Αγορά ανά κατηγορία

Ψωνίστε με ευκολία

img
Μαζική παραγγελία

Χαρακτηριστικά όπως μαζική παραγγελία, άμεση επαναγορά, τιμή, πωλητές, τρόποι πληρωμής, παράδοση και ασφαλής πληρωμή.

img
Εγγραφείτε τώρα

Η δημιουργία λογαριασμού έχει πολλά πλεονεκτήματα: ολοκλήρωση αγοράς, διαχείριση των διευθύνσεών σας, παρακολούθηση παραγγελιών και πολλά άλλα.

Κορυφαία Προϊόντα

TeSys D - ρελέ ισχύος 3P 25A AC-3 <= 440V -  1NO+1NC - πηνίο 230V 50Hz
LC1D25P5
check-small Διαθέσιμο
TeSys GV2 - θερμομαγνητικός διακόπτης 13...18 A - ακροδέκτες βίδας
GV2ME20AP
check-small Διαθέσιμο
PanelSeT CRN αδιάφανη πόρτα χωρίς πλάτη στήριξης Y300xΠ250xΒ150 IP66 IK10 RAL7035
NSYCRN325150
check-small Διαθέσιμο
TeSys LRD θερμικό προστασίας - 2.5...4 A - κλάση 10A
LRD08
check-small Διαθέσιμο
Acti 9 iK60N μικροαυτόματος διακόπτης 1P 16A καμπύλης C
A9K24116
check-small Διαθέσιμο
Acti 9 μικροαυτόματος διακόπτης iC40 1P + N - C - 10A 4500A
A9P52610
check-small Διαθέσιμο
Harmony XB4 κεφαλή μπουτόν με κοντή λαβή Ø22 2 θέσεων χωρίς επαναφορά - Μαύρο
ZB4BD2
check-small Διαθέσιμο
Zelio RXG ρελέ interface 2 επαφών 24V 5A τύπου DC με LED
RXG22BD
check-small Διαθέσιμο
Ενταχθείτε στο δίκτυο B2B πωλητών μας

Ενταχθείτε στο δίκτυο B2B πωλητών μας σήμερα και επωφεληθείτε από όλα τα πλεονεκτήματα με τη Schneider Electric.

Εγγραφείτε τώρα

Οφέλη Δικτύου Πωλητών B2B

Ειδικές τιμές

Αγοράστε με τις συμφωνίες τιμών σας με τους πωλητές του δικτύου B2B σας.

Γρήγορη Επαναπαραγγελία

Επαναπαραγγείλτε γρήγορα και έχετε μια επισκόπηση όλων των παραγγελιών σας.

Διαθεσιμότητα προϊόντων σε πραγματικό χρόνο

Ελέγξτε το διαθέσιμο απόθεμα των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο και επικοινωνήστε απευθείας με τους πωλητές της περιοχής σας.

Πιστωτικές Γραμμές

Αποκτήστε εξατομικευμένους όρους πίστωσης και πληρωμής με τους πωλητές δικτύου B2B.