Asfora διακόπτης απλός Λευκό
Further offers for this product
Express shipping not available for backordered items.
Χωρίς ΦΠΑ
Express shipping not available for backordered items.
Δεν βρέθηκαν πωλητές για αυτό το προϊόν.
Χωρίς ΦΠΑ
Asfora διακόπτης απλός Λευκό
- Περιγραφή
- Προδιαγραφές
- Περιβαλλοντικά δεδομένα
- Έγγραφα
- Κριτικές
Περιγραφή
Επισκόπηση
| χρώμα | Λευκό |
|---|---|
| ονομαστικό πλάτος πίνακα | Flush-mounted |
| Τύπος Προϊόντος | διακόπτης |
| σειρά | ASFORA |
| τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Διακόπτης |
| παρουσίαση συσκευής | Πλήρες προϊόν |
| αριθμός πλήκτρων | 1 |
| λειτουργία διακόπτη | Μονοπολικός απλός |
| τύπος φορτίου | Φορτίο με εξοικονόμηση ενέργειας με BALLAST: 100 W |
| χρώμα | Λευκό |
| τύπος συσκευασίας | FLOW-PACK |
| στήριξη συσκευής | Χωνευτό |
| ενεργοποιητής | Πλήκτρο |
| εύρος ισχύος | 2300 W |
| ονομαστικό ρεύμα | 10 AX σε 250 V AC |
| [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας | 250 V |
| αριθμός καλωδίων | 2 καλώδιο(α) 2,5 MM² |
| ακαμψία καλωδίου | ΕύκαμπτοΆκαμπτοΆκαμπτο με κλώνους |
| μήκος απογύμνωσης καλωδίων | 13,0 MM |
| υλικό | ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) |
| φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό |
| υλικό αγωγού | Χαλκού |
| τρόπος στήριξης | Βίδες ή νύχια51…70 MM |
| κατεργασία επιφάνειας | Χωρίς επεξεργασία |
| συνδέσεις - ακροδέκτες | Ακροδέκτες χωρίς βίδα |
| τρόπος στήριξης | Βίδες |
| πλάτος | 83 MM |
| ύψος | 83 MM |
| βάθος | 43 MM |
| βάθος προεξοχής | 15 MM |
| βάρος προϊόντος | 0,0704 KG |
| Πρότυπα | IEC 60669-1 |
| πιστοποιήσεις προϊόντος | TSEVDENF |
| σήματα ποιότητας | CEUKR |
| βαθμός προστασίας IP | IP20 |
| βαθμός προστασίας IK | IK02 |
| θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ | -5…40 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,500 CM |
| Package 1 Width | 8,500 CM |
| Package 1 Length | 8,500 CM |
| Package 1 Weight | 70,300 G |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,500 CM |
| Package 2 Width | 18,500 CM |
| Package 2 Length | 27,500 CM |
| Package 2 Weight | 774,000 G |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 120 |
| Package 3 Height | 30,000 CM |
| Package 3 Width | 40,000 CM |
| Package 3 Length | 60,000 CM |
| Package 3 Weight | 9,881 KG |
| Εγγύηση (σε μήνες) | 18 |
Περιβαλλοντικά δεδομένα
Schneider Electric aims to achieve Net Zero status by 2050 through supply chain partnerships, lower impact materials, and circularity via our ongoing "Use Better, Use Longer, Use Again" campaign to extend product lifetimes and recyclability.
| Βιωσιμότητα | Η ετικέτα Green PremiumTM αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO2 προϊόντα. Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| Απόσυρση | Ναι |
| Χωρίς υδράργυρο | ✓ |
| Κατάσταση χωρίς αλογόνο | Το προϊόν περιέχει αλογόνα πάνω από τα όρια |
| ελεύθερο PVC | Ναι |
| Περιβαλλοντικές αναφορές | Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος (Download) |
| Προφίλ κυκλικότητας | Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης |
| Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε % | 48 |
| Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα | 0.7 kg CO2 eq. |
| Αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή | 0.4134919986784457 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Αποτύπωμα άνθρακα διανομής | 0.013765225855804171 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Αποτύπωμα άνθρακα εγκατάστασης | 0.015416905611016845 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Χρήση αποτυπώματος άνθρακα | 0.07435629500786994 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6] | 0.1 kg CO2 eq. |
| αποτυπώματος άνθρακα στο τέλος του κύκλου ζωής | 0.17617865284994913 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Αριθμός SCIP | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b |
| Κανονισμός REACh | Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο (Download) |
| Οδηγία RoHS της ΕΕ | Συμμορφώνεται Με Εξαίρεση (Download) |
| Ετικέτα WEEE | Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων. |
Κριτικές
Περιγραφή
Επισκόπηση
| χρώμα | Λευκό |
|---|---|
| ονομαστικό πλάτος πίνακα | Flush-mounted |
| Τύπος Προϊόντος | διακόπτης |
| σειρά | ASFORA |
| τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Διακόπτης |
| παρουσίαση συσκευής | Πλήρες προϊόν |
| αριθμός πλήκτρων | 1 |
| λειτουργία διακόπτη | Μονοπολικός απλός |
| τύπος φορτίου | Φορτίο με εξοικονόμηση ενέργειας με BALLAST: 100 W |
| χρώμα | Λευκό |
| τύπος συσκευασίας | FLOW-PACK |
| στήριξη συσκευής | Χωνευτό |
| ενεργοποιητής | Πλήκτρο |
| εύρος ισχύος | 2300 W |
| ονομαστικό ρεύμα | 10 AX σε 250 V AC |
| [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας | 250 V |
| αριθμός καλωδίων | 2 καλώδιο(α) 2,5 MM² |
| ακαμψία καλωδίου | ΕύκαμπτοΆκαμπτοΆκαμπτο με κλώνους |
| μήκος απογύμνωσης καλωδίων | 13,0 MM |
| υλικό | ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) |
| φινίρισμα επιφάνειας | Γυαλιστερό |
| υλικό αγωγού | Χαλκού |
| τρόπος στήριξης | Βίδες ή νύχια51…70 MM |
| κατεργασία επιφάνειας | Χωρίς επεξεργασία |
| συνδέσεις - ακροδέκτες | Ακροδέκτες χωρίς βίδα |
| τρόπος στήριξης | Βίδες |
| πλάτος | 83 MM |
| ύψος | 83 MM |
| βάθος | 43 MM |
| βάθος προεξοχής | 15 MM |
| βάρος προϊόντος | 0,0704 KG |
| Πρότυπα | IEC 60669-1 |
| πιστοποιήσεις προϊόντος | TSEVDENF |
| σήματα ποιότητας | CEUKR |
| βαθμός προστασίας IP | IP20 |
| βαθμός προστασίας IK | IK02 |
| θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ | -5…40 °C |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 4,500 CM |
| Package 1 Width | 8,500 CM |
| Package 1 Length | 8,500 CM |
| Package 1 Weight | 70,300 G |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 9,500 CM |
| Package 2 Width | 18,500 CM |
| Package 2 Length | 27,500 CM |
| Package 2 Weight | 774,000 G |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 120 |
| Package 3 Height | 30,000 CM |
| Package 3 Width | 40,000 CM |
| Package 3 Length | 60,000 CM |
| Package 3 Weight | 9,881 KG |
| Εγγύηση (σε μήνες) | 18 |
Περιβαλλοντικά δεδομένα
Schneider Electric aims to achieve Net Zero status by 2050 through supply chain partnerships, lower impact materials, and circularity via our ongoing "Use Better, Use Longer, Use Again" campaign to extend product lifetimes and recyclability.
| Βιωσιμότητα | Η ετικέτα Green PremiumTM αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO2 προϊόντα. Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων. |
|---|---|
| Sustainable packaging | ✓ |
| Απόσυρση | Ναι |
| Χωρίς υδράργυρο | ✓ |
| Κατάσταση χωρίς αλογόνο | Το προϊόν περιέχει αλογόνα πάνω από τα όρια |
| ελεύθερο PVC | Ναι |
| Περιβαλλοντικές αναφορές | Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος (Download) |
| Προφίλ κυκλικότητας | Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης |
| Δυνατότητα ανακύκλωσης, σε % | 48 |
| Συνολικός κύκλος ζωής, Αποτύπωμα άνθρακα | 0.7 kg CO2 eq. |
| Αποτύπωμα άνθρακα στην παραγωγή | 0.4134919986784457 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης παραγωγής [A1 έως A3] | 0.4 kg CO2 eq. |
| Αποτύπωμα άνθρακα διανομής | 0.013765225855804171 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης διανομής [A4] | 0 kg CO2 eq. |
| Αποτύπωμα άνθρακα εγκατάστασης | 0.015416905611016845 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης εγκατάστασης [A5] | 0 kg CO2 eq. |
| Χρήση αποτυπώματος άνθρακα | 0.07435629500786994 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης χρήσης [B2, B3, B4, B6] | 0.1 kg CO2 eq. |
| αποτυπώματος άνθρακα στο τέλος του κύκλου ζωής | 0.17617865284994913 |
| Αποτύπωμα άνθρακα της φάσης τέλους ζωής [C1 έως C4] | 0.2 kg CO2 eq. |
| Αριθμός SCIP | C6de3800-7220-4403-a6a2-26e1f05e3f4b |
| Κανονισμός REACh | Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο (Download) |
| Οδηγία RoHS της ΕΕ | Συμμορφώνεται Με Εξαίρεση (Download) |
| Ετικέτα WEEE | Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων. |