YUVARLAK.IŞIK.GR.24V.IP65
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
YUVARLAK.IŞIK.GR.24V.IP65
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB6E |
Paket 1 Ağırlık | 10.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | monolit pilot ışığı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.006 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, JIS C 852, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, cURus |
Ürün ağırlığı | 0.006 kg |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
sinyalleme tipi | sabit |
bölünemez miktar başına satış | 5 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -10-55 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
ışık bloğu beslemesi | doğrudan |
hizmet ömrü | 30000 h |
Ürün ya da bileşen tipi | monolit pilot ışığı |
aşırı gerilim kategorisi | II 'e uygunIEC 60536 |
Ürün serisi | Harmony XB6E |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 2.5 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC polarised |
akım tüketimi | 10 mA |
İşaretleme | CE |
başlık/operatör veya lens rengi | yeşil |
ışık kaynağı | entegre LED |
montaj çapı | 16 mm |