YUMUŞAK MARŞ 32A 440V 220V KTRL
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
YUMUŞAK MARŞ 32A 440V 220V KTRL
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altistart 22 |
Paket 1 Ağırlık | 5.6 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yumuşak yolverici |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 265 mm |
Genişlik | 130 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 7 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60947-4-2 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CCC, CSA, GOST, UL |
Ürün ağırlığı | 7 kg |
Motor yolverici tipi | Yumuşak yolverici |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
Genişlik | 130 mm |
ürün varış yeri | asenkron motorlar |
gürültü seviyesi | 45 dB |
Derinlik | 169 mm |
Yükseklik | 265 mm |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
ağ frekansı | 45...66 Hz |
Bağıl Nem | 0-95 % yoğuşma veya damlayan su olmadan 'e uygunIEC 60068-2-3 |
konnektörün tipi | 1 RJ45 |
bileşen adı | ATS22 |
PTC prob girişi | 750 Ohm |
fabrika ayarı akımı | 28.5 A |
soğutmanın tipi | zorlamalı konveksiyon |
besleme frekansı | 50...60 Hz - 10...10 % |
haberleşme veri bağlantısı | seri |
Dijital çıkış sayısı | 2 |
fiziksel arayüz | RS485 çoklu priz |
kurulu cihaz | 31 |
Dijital giriş gerilimi | 24 V <= 30 V |
kirletme derecesi | seviye 2 'e uygunIEC 60664-1 |
cihaz bağlantısı | motor besleme hattında,motor delta terminallerine |
Ürün ya da bileşen tipi | yumuşak yolverici |
Ürün serisi | Altistart 22 |
besleme gerilimi limitleri | 195-484 V |
Dijital giriş sayısı | 3 |
başlatma tipi | moment kontrolü ile yolverme (akım 3,5 In ile sınırlandırılmıştır) |
IcL yolverici değeri | 32 A için motor besleme hattında bağlantı standart uygulamalar için |
ürüne özel uygulama | Pompalar ve fanlar |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA -de 12 V DC (röle çıkışları) |
[Us] nominal besleme gerilimi | 230...440 V % - 15...10 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-40 °C (olmadan) & 40-60 °C (°C başına % 2,2 akım düşüşüyle) |
çalışma yüksekliği | <= 1000 m olmadan & > 1000...< 2000 m ek 100 m başına % 2,2 akım düşüşüyle |
iletim hızı | 4800, 9600 veya 19200 bps |
çıkış akımı | 0,4...1 Icl ayarlanabilir |
İşaretleme | CE |
Güç araligi | 7-11 kW -de 200-240 V 3 faz & 15-25 kW -de 380-440 V 3 faz |
kullanım kategorisi | AC-53A |