YÖNLENDİRİCİ KOL SİYAH IP54
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
YÖNLENDİRİCİ KOL SİYAH IP54
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV3;TeSys Ultra;TeSys GV2 |
Paket 1 Ağırlık | 174.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 43 mm |
Genişlik | 60 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.15 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.15 kg |
Genişlik | 60 mm |
Derinlik | 60 mm |
Yükseklik | 43 mm |
renk | Siyah & gri |
döner kol kilitleme | KAPALI konumda kilit|ON konumunda asma kilit |
kol rengi | siyah |
kol ön plaka rengi | gri |
seri | TeSys |
döner kol montaj stili | doğrudan |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asmalı kilit |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol |