Yerleşim, Altivar Process ATV900, ATV930, 110 kW, 380...480 V, frenleme üniteli, IP20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Yerleşim, Altivar Process ATV900, ATV930, 110 kW, 380...480 V, frenleme üniteli, IP20
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDVSD |
---|---|
Ürün Tipi | Altivar Process ATV900 |
Paket 1 Ağırlık | 128.743 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | değişken hızlı sürücü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 1205 mm |
Genişlik | 320 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 104 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 13849-1, IEC 60721-3, IEC 61000-3-12, IEC 61508, IEC 61800-3, IEC 61800-5-1, UL 508C |
Ürün sertifikaları | CSA, TÜV, UL |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 104 kg |
Set başına Miktar | 1 |
fazların ağ sayısı | 3 faz & monofaze |
Genişlik | 320 mm |
ürün varış yeri | senkron motorlar|asenkron motorlar |
gürültü seviyesi | 69.9 dB 'e uygun86/188/EEC & 69.9 dB |
Derinlik | 393 mm |
Yükseklik | 1205 mm |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli tork kapalı (STO) | Yanlış |
Çalışma konumu | dikey +/- 10 derece |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
ağ frekansı | 50...60 Hz |
Bağıl Nem | 5-95 % yoğuşmasız 'e uygunIEC 60068-2-3 |
konnektörün tipi | 2 RJ45|1 RJ45 |
IP koruma sınıfı | IP21 |
Pil tasarım ömrü | -25-70 °C |
Kapalı göstergeli | Doğru |
Fren kesici entegre | Doğru |
iletim çerçevesi | RTU |
düzenleme döngüsü | ayarlanabilir PID regülatör |
nominal anahtarlama frekansı | 2,5 kHz |
adreslerin sayısı | 1-247 için Modbus seri & 1-247 |
fiziksel arayüz | Ethernet,2 telli RS 485 |
Düşük aşırı yükte temel yük akımı | 211.0 A |
Yüksek aşırı yükte temel yük akımı | 173.0 A |
erişim yöntemi | slave Modbus TCP |
Bağıl simetrik ağ frekansı toleransı | 5% |
model | standart tip,Frenleme ünitesi ile |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Konum (SP) ile | Yanlış |
muhtemel hat Isc | 50 kA |
kirletme derecesi | 2 |
İzin verilen bağıl nem (depolama sırasında) | EN 60721-3'e göre sınıf 3K5 |
polarizasyon tipi | empedans yok & empedans yok için Modbus seri |
Güvenlik fonksiyonu Güvenli Durdurma 1 (SS1) ile | Yanlış |
senkron motor kontrol profili | sabit mıknatıslı motor,Senkronize relüktans motor |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Hız İzleyici (SSM) | Yanlış |
yalıtım | güç ve kontrol arasındaki terminaller |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Sınırlı Konum (SLP) | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli programlanabilir lojik | Yanlış |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli Çalışma Durdurma (SOS) | Doğru |
Ürün ya da bileşen tipi | değişken hızlı sürücü |
Güvenlik fonksiyonu ile Güvenli fren yönetimi (SBC/SBT) | Yanlış |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Titreşimli yük altında maksimum sapma (çalışma sırasında) | 2...13 Hz'de 1,5 mm |
Darbe etkisi altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 150 m/sn² 11 ms'de |
Ürün serisi | Altivar Process ATV900 |
Dijital giriş sayısı | 10 |
Çevre sınıfı (çalışma sırasında) | IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3C3,IEC 60721-3-3'e göre sınıf 3S3 |
anahtarlama frekansı | 1...8 kHz ayarlanabilir & 2,5...8 kHz değer kaybı faktörü ile |
Titreşimsel stres altında maksimum hızlanma (çalışma sırasında) | 10 m/sn² 13...200 Hz'de |
sürekli çıkış akımı | 211 A -de 4 kHz için normal şart & 173 A -de 4 kHz için Ağır şart |
ürüne özel uygulama | Endüstriyel proses |
görünen güç | 121.8 kVA -de 380...480 V (normal şart) & 102.6 kVA -de 380...480 V (Ağır şart) |
Maksimum tork değeri | <48 % tam yük 'e uygunIEC 61000-3-12 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...480 V % - 15...10 |
motor kayma kompanzasyonu | ayarlanabilir,otomatik her türlü yük,bastırılabilir,sürekli mıknatıslı motor yasasında bulunmaz |
cihaz uygulaması | endüstriyel uygulama |
çevresel özellik | kimyasal kirlilik direnci sınıf 3C3 'e uygunIEC 60721-3-3 & toz kirliliği direnci sınıf 3S3 'e uygunIEC 60721-3-3 |
veri biçimi | 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz için Modbus seri & 8 bit, yapılandırılabilir tek, çift veya paritesiz |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -15-50 °C (olmadan) & 50-60 °C (değer kaybı faktörü ile) |
hızlanma ve yavaşlama rampaları | 0,01...9999 sn arasında ayrı olarak doğrusal ayarlanabilir,S, U veya özelleştirilmiş |
EMC filtresi | entegre,EMC plaka seçeneği ile |
iletim hızı | 10, 100 Mbit/sn için Ethernet IP/Modbus TCP & 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/sn için Modbus seri & 10, 100 Mbit,4,8 kbps,9600 bit/s,19200 bit/s |
maksimum geçici akım | 253 A süresince 60 s (normal şart) & 259.5 A süresince 60 s (Ağır şart) |
İşaretleme | CE |