
calcActive())">
Yeni Unica, Topraklı Çocuk Korumalı Priz 2 modül, Beyaz
NU303718
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NU303718
Yeni Unica, Topraklı Çocuk Korumalı Priz 2 modül, Beyaz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu priz-çıkışın çıkış kutubu yapılandırması panjurlu, güvenlik koruması sağlayan 2P + E'dir Ve bu cihaz Alman Standartındadır Dielektrik dayanım seviyesi, yani bu priz-çıkışın kullandığı malzemenin dielektrik bozulmadan önce belirli bir duvar kalınlığı için dayanabileceği voltaj 2000 V'tur Anma akımı 16A'dır Klips, bu priz-çıkışın sabitleme modudur 45 mm genişliğinde, 45 mm yüksekliğindedir, Derinlik 40 mm Entegre derinliği 30.5 mm Eşleşme montaj kutusu, gömme tipte duvar yüzeyine takılabilir Yüzey kaplaması parlaktır ve bir odaya elegan ve üst düzey bir his verir Bu cihazın IP derecelendirmesi çok yüksek olan IP21D'dir Ayrıca, darbeye karşı korunmaya yardımcı olabilecek IK04 koruma seviyesine ulaşır Bu priz-çıkışta vidalı terminaller bağlantı terminalleri bulunur Priz-çıkış Cu.Zn33, Cu.Zn37, PC (polikarbonat) GF10 FR'den yapılmıştır, bu da onu dirençli ve dayanıklı kılar Bu kapak plakası AENOR, EAC sertifikalıdır Yeşil premium bir ürün olarak bu cihaz çevre dostudur New Unica, bir dizi yeni tasarım, renk ve malzeme içerir Kullanıcılar, tarzlarına uygun güzel tasarımlardan ve yenilikçi ürünlerden yararlanır New Unica, esnek, anlaşılması kolay ve kurulumu hızlı olacak şekilde akıllı özelliklerle tasarlanmıştır ve tüm müşteri gereksinimleri için çözümler sunar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account