
calcActive())">
yazı 18 x 27 mm için yazı tutucu 30 x 50 mm işaretsiz
ZBZ35
81 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

ZBZ35
yazı 18 x 27 mm için yazı tutucu 30 x 50 mm işaretsiz
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
yazı 18 x 27 mm için yazı tutucu 30 x 50 mm işaretsiz
81 TL
Tanım
Herhangi bir Standart 22mm Harmony kontrol veya sinyalizasyon ünitesi ile uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 3.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 10 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.003 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın