YARDIMCI KONTAK OF veya SD GV4 & BV4
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
YARDIMCI KONTAK OF veya SD GV4 & BV4
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 40000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 24.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | iç montaj |
Set başına Miktar | 1'li set |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 690 V |
Mekanik dayanıklılık | 40000 cycles |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V |
minimum anahtarlama akımı | 2 mA |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NO/NC |
cihaz uygulaması | sinyalleme |
tel sıyırma uzunluğu | 8 mm |
W cinsinden nominal güç | DC-12: 120 W 24 V 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12: 120 W 48 V 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12: 66 W 110 V 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-12: 75 W 250 V 'e uygunIEC 60947-5-1 |