YALITKAN GOMCCB 200
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
YALITKAN GOMCCB 200
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | GoPact MCCB |
Paket 1 Ağırlık | 0.15 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | faz bariyeri |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P, 4P |
montaj konumu | şebeke tarafı, yük tarafı |
Set başına Miktar | 2 |
Genişlik | 60-60 mm |
Yükseklik | 75-75 mm |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | yedek parça |
Ürün ya da bileşen tipi | faz bariyeri |
Ürün serisi | GoPact MCCB |
cihaz uygulaması | yalıtım |
kalınlık | 1.5-1.5 mm |
seri uyumluluğu | GoPact MCCB 200 |