Yalıtım bandı 19mmx20m beyaz
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
Yalıtım bandı 19mmx20m beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Ürün Tipi | Thorsman |
---|---|
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 19 mm |
Uzunluk | 20 m |
SSS | HAYIR |
Standartlar | BS EN 60454 |
Set başına Miktar | 8'li set |
Genişlik | 19 mm |
renk | beyaz |
uzunluk | 20 m |
seri | Torsam |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-90 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | Yalıtım Bandı |
Ürün serisi | Thorsman |
alev geciktirici | kendi kendini söndürme |
cihaz uygulaması | Bağlama,yalıtım,Genel çalışma,Renk kodu |
kalınlık | 0.13 mm |
malzeme | PVC (polivinil klorür) |