XB5A BUTON SIFIRLAMA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
XB5A BUTON SIFIRLAMA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Mekanik Dayanıklılık | 5000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 28.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | manuel aşırı yük sıfırlama butonu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 29 mm |
Genişlik | 29 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.027 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60947-1 |
Ürün sertifikaları | UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.027 kg |
Genişlik | 29 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 60536 |
Derinlik | 120 mm |
Yükseklik | 29 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK03 conforming to IEC 50102 |
başlık tipi | standard |
aktivasyon mesafesi | 17-120 mm |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
Ürün ya da bileşen tipi | manuel aşırı yük sıfırlama butonu |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
çalışma hareketi | 10 mm |
operatör profili | kırmızı sıva altı, işaretsiz |
NEMA koruma derecesi | NEMA 4X |
montaj çapı | 22 mm |