Wander plug PK PratiKa screw 32A IP44

PKE32M435
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Sabit vida bağlantılı bu PratiKa endüstriyel dolaşım prizi düzdür 3P+N+E kutuplu, anma akımı 32A ve çalışma gerilimi 400VAC Taban plaka ebatları (A) 86mm x (Y) 160mm Koruma derecesi IP44 ve IK08 Yangın dayanıklılığı 850°C Kablo girişleri esnek veya sert kablolar içindir 32A'daki kablo girişlerinin boyutu 2.5 mm² ila 10 mm² kablolar için 11.5 mm ila 21 mm'dir Priz rengi açık gri (RAL 7035) ile çalışma geriliminin kolay tanımlanması için kırmızıdır Frekans 50Hz veya 60Hz Kontağın saat konumu 6h.

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDCWD
Ürün Tipi Mureva
Paket 1 Ağırlık 292.500 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü serbest fiş
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 160 mm
Genişlik 86 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.25 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P + N + E
Standartlar IEC 60309-1, IEC 60309-2
Ürün ağırlığı 0.25 kg
Genişlik 86 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 86 mm
Yükseklik 160 mm
renk gri (RAL 7035)
IK koruma derecesi IK08 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
diş tipi Sayfa 21
Şebeke tipi AC
gerilim rengi kırmızı
kablo dış çapı 11.5-21 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Nominal işletme gerilimi (Ue) 380...415 V
toprak pabucu saat yönü konumu 6 saat
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi düz
fiş, soket malzemesi muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Ürün ya da bileşen tipi serbest fiş
kablo girişi kablo rakoru,kablo makarası
kontak malzemesi bilezikler: pirinç
kablo kesiti 2.5-10 mm²
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C
çalışma yüksekliği 2000 m
IP koruma derecesi IP44 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Wander plug PK PratiKa screw 32A IP44
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.