WANDER PLUG 90?32A 3P-N-E 380-415V IP67

81771
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Ürün Tipi Mureva
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 141 mm
Genişlik 116 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.308 kg
SSS HAYIR

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: WANDER PLUG 90?32A 3P-N-E 380-415V IP67
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.