WALLBOX STD T2 32A 3-PHASE KEY IEC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
WALLBOX STD T2 32A 3-PHASE KEY IEC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PREVC |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 8.349 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Şarj istasyonu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 480 mm |
Genişlik | 331.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 5.6 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün sertifikaları | CB, CE |
Standartlar | IEC 61851-1, IEC 61851-22, IEC 62196-1, IEC 62196-2 |
Montaj Tipi | duvara monte |
Ürün ağırlığı | 5.6 kg |
Genişlik | 331.5 mm |
Derinlik | 170 mm |
Yükseklik | 480 mm |
renk | beyaz (RAL 9003) & gri (RAL 7016) |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
IK koruma derecesi | IK10 'e uygunIEC 62262 |
Bağıl Nem | 5-95 % |
Kontrol tipi | 1 beyaz düğme, fonksiyon: stop/restart & yeşil düğme, fonksiyon: cable unlocking |
teklif tipi | Standart |
soket sayısı | 1 |
topraklama sistemi | TT & TN |
seri | EVlink |
girişlerin sayısı | 1 |
ürün adı | EVlink Elektrik Panosu |
nominal çıkış gücü | 22 kW 32 A |
Ürün ya da bileşen tipi | Şarj istasyonu |
çıkış tipi | socket-outlet T2 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 380...415 V AC 50/60 Hz |
giriş tipi | kontak için power limitation & kontak için delayed charging |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -30-50 °C |
IP koruma derecesi | IP54 'e uygunIEC 60529 |
yerel sinyalleme | 1 çok renkli LED, fonksiyon: status indication |