VIJEO DESIGNER BUILD TIME ONE PERM LICEN
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
VIJEO DESIGNER BUILD TIME ONE PERM LICEN
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDHMI |
---|---|
Ürün Tipi | Vijeo Designer |
Ürün veya bileşen türü | yapılandırma yazılımı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
yazılım gösterimi | Vijeo Designer |
biçim | Dijital |
yazılım tipi | build time |
yazılım versiyonu | V6.3 |
lisansın tipi | tek (1 istasyon) |
işletim sistemi | Windows 10 Professional 32/64 bit,Windows 11 |
Ürün ya da bileşen tipi | yapılandırma yazılımı |
Ürün serisi | Vijeo Designer |
tedarik edilen ekipman | Vijeo Designer yazılımı,kullanıcı belgeleri elektronik biçimde |
kullanıcı dili | Fransızca,İngilizce,Almanca,İtalyanca,Çince,İspanyolca,Portekizce |
yazılım fonksiyonu | 8000 değişken,9999 alarm,4 asya alfabesi,2 orta doğu alfabesi,300 değişkene kadar paylaşım,34 batı alfabesi |