VAKUM KONT 320A 220/240V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
VAKUM KONT 320A 220/240V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys V |
Mekanik Dayanıklılık | 2500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 12.47 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Vakum kontaktörü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 222 mm |
Genişlik | 201 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 10.5 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Standartlar | EN 60947-4-1, IEC 60947-4-1 |
montaj desteği | plaka, ray |
Ürün ağırlığı | 10.5 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 201 mm |
kontrol devresi tipi | AC |
Derinlik | 159 mm |
Yükseklik | 222 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-80 °C |
Maksimum çalışma hızı | 1200 cyc/h |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 1000 V AC 50/60 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 2500000 cycles |
bobin tipi | standart |
seri | TeSys |
kontaktör uygulaması | direnç yükü,motor kontrol |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-55 °C |
ürün adı | TeSys V |
Ürün ya da bileşen tipi | Vakum kontaktörü |
bobin teknolojisi | yerleşik çift yönlü tepe sınırlayıcı diyot süpresör olmadan |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 8 kV |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
VA cinsinden kalkış gücü | 600-600 VA |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
çalışma yüksekliği | 3600...4500 m |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 20-20 VA |
Irms nominal kapama kapasitesi | 3800 A at 1500 V AC for güç devresi conforming to IEC 60947 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,8...1,1 Uc at 50/60 Hz |
kullanım kategorisi | AC-3,AC-4,AC-1 |