Uzt kurşun 25m HO7RNF 3G2.5 IP44 Contour
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Uzt kurşun 25m HO7RNF 3G2.5 IP44 Contour
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | PROchantier |
Paket 1 Ağırlık | 9.280 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Uzatma kablosu makarası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 295 mm |
Genişlik | 394 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 9.04 kg |
SSS | HAYIR |
Nominal akım (Ir) | 13 A |
Ürün ağırlığı | 9.04 kg |
Genişlik | 394 mm |
Çıkış standardı | CEE 7/5 |
Derinlik | 212 mm |
Yükseklik | 295 mm |
kablonun tipi | H07RN-F3G2.5 |
seri | Torsam |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 230 V |
ürün adı | Thorsman kablo makarası Genişletilmiş |
Ürün ya da bileşen tipi | Uzatma kablosu makarası |
Ürün serisi | PROchantier |
kablo kesiti | 2.5-2.5 mm² |
cihaz uygulaması | güç kaynağı |
kablo uzunluğu | 25 m |