UZATILMIŞ YÖNLENDİRME KOL SİYAH GV4 BV4
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
UZATILMIŞ YÖNLENDİRME KOL SİYAH GV4 BV4
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 673.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | döner kol kiti |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | sabit |
montaj konumu | panonun kapısı |
döner kol kilitleme | ON konumunda asma kilit|1 ila 3 asmalı kilit|KAPALI konumda kilit |
kol rengi | siyah |
arka/kapı mesafesi | 214-627 mm |
kol ön plaka rengi | siyah |
seri | TeSys,TeSys Deca |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
Kilitleme seçenekleri tanımı | 1 ila 3 asma kilit Ø 4 - Ø 8 |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | döner kol kiti |
İşaretleme | KAPALI - Açtırma - AÇIK |