Universal rotary dimmer LED
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Universal rotary dimmer LED
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 111 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | dimmer |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.129 kg |
SSS | HAYIR |
Koruma türü | aşırı ısınmaya karşı koruma, kısa devre koruması, otomatik aşırı yük koruması |
Ürün sertifikaları | CE, EAC, FIMKO, NEMKO, NF, SEMKO, VDE |
Ürün ağırlığı | 0.129 kg |
Set başına Miktar | 1 karton |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 47 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | 5-40 °C |
IK koruma derecesi | IK04 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
kelepçeleme bağlantı kapasitesi | 1,5...2,5 mm² için katı kablolar & 1,5...2,5 mm² için sabit damarlı kablolar |
sabitleme modu | vidalarla |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC 50 Hz |
Kontrol tipi | Yerel kontrol dimming up/down control & Yerel kontrol automatic load detection & remote control by auxiliary push-button |
dimmer türü | evrensel |
gömme derinliği | 29 mm |
kurulumun tipi | iç mekan kurulumu |
karartıcı kontrol | döner basmalı tip |
yüzey dış görünümü | cilalı |
Bara bağlantısı türü | NH3514 |
seri | Yeni Unica |
devre terminali sayısı | 2 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 5-40 °C |
bağlı yardımcı donanımlar | unlimited number of push-buttons, mesafe: 50 m |
çıkışların sayısı | 1 |
Ürün ya da bileşen tipi | dimmer |
tedarik edilen ekipman | kullanım kılavuzu |
ürün markası | Schneider Electric |
cihaz uygulaması | Işık kontrolü |
çevresel özellik | UV dirençli,Yağ,pencere temizleme sıvısı,Beyazlatma,Aseton,Sıvı Sabun,Alkol,Petrol |
direktifler | 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk,2014/35/EU - alçak gerilim direktifi |
malzeme | PC (polikarbonat) GF10 FR: muhafaza & metal: terminaller & termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 2 modül |
standartlar | EN 60730-2-7 & EN 301-489-17 & EN 60669-2-1 & TR 300-328 |