Unica Grup Priz - Anahtarlı - 5 Prizli - 3mt Kablolu - Beyaz
Stok Kodu:
ST9453W
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
1.954,00 TL
Vergi Hariç
Store Pickup option available on checkout.
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Schuko 5G TS w SW 3M white
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Unica Grup Priz - Anahtarlı - 5 Prizli - 3mt Kablolu - Beyaz
1.954,00 TL
- Tanım
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Paket 1 Ağırlık | 625.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Ürün veya bileşen türü | Takip kablosu |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | Şebeke anahtarı |
| Genişlik | 57 mm |
| Uzunluk | 290.5 mm |
| SSS | Hayır |
| Nominal akım | 16 A |
| Genişlik | 57 mm |
| Derinlik | 40.5 mm |
| Kontrol tipi | Şebeke anahtarı |
| soket sayısı | 5 |
| yüzey bakımı | işlenmemiş |
| estetik ad | Unica uzatmak |
| uzunluk | 290.5 mm |
| soket ek bilgisi | korumalı |
| seri | Unica |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
| çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
| maksimum anahtarlama kapasitesi | 16 A |
| Ürün ya da bileşen tipi | Takip kablosu |
| pilot ışığı | AÇIK göstergesi |
| malzeme | PP (polipropilen) |
| kablo uzunluğu | 3 m |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Paket 1 Ağırlık | 625.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Ürün veya bileşen türü | Takip kablosu |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Kontrol Tipi | Şebeke anahtarı |
| Genişlik | 57 mm |
| Uzunluk | 290.5 mm |
| SSS | Hayır |
| Nominal akım | 16 A |
| Genişlik | 57 mm |
| Derinlik | 40.5 mm |
| Kontrol tipi | Şebeke anahtarı |
| soket sayısı | 5 |
| yüzey bakımı | işlenmemiş |
| estetik ad | Unica uzatmak |
| uzunluk | 290.5 mm |
| soket ek bilgisi | korumalı |
| seri | Unica |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
| çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
| maksimum anahtarlama kapasitesi | 16 A |
| Ürün ya da bileşen tipi | Takip kablosu |
| pilot ışığı | AÇIK göstergesi |
| malzeme | PP (polipropilen) |
| kablo uzunluğu | 3 m |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun