Unica Grup Priz - Anahtarlı - 2 USB & 5 Prizli - 1,5mt Kablolu - Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Unica Grup Priz - Anahtarlı - 2 USB & 5 Prizli - 1,5mt Kablolu - Beyaz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 591 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Takip kablosu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | Şebeke anahtarı |
Genişlik | 57 mm |
Uzunluk | 339 mm |
SSS | HAYIR |
Nominal akım (Ir) | 16 A |
Genişlik | 57 mm |
Derinlik | 40.5 mm |
Kontrol tipi | Şebeke anahtarı |
soket sayısı | 5 |
Değer çarpanı | 2 |
yüzey bakımı | işlenmemiş |
estetik ad | Unica uzatmak |
uzunluk | 339 mm |
soket ek bilgisi | korumalı |
seri | Unica |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
maksimum anahtarlama kapasitesi | 16 A |
Ürün ya da bileşen tipi | Takip kablosu |
pilot ışığı | AÇIK göstergesi |
malzeme | PP (polipropilen) |
kablo uzunluğu | 1.5 m |