
calcActive())">
Üç Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Röleleri, 50A, Panele Montaj, Sıfır Gerilim Anahtarlama, Termal Ped, Giriş 4 ile 32V DC Arası, Çıkış 42 ile 660V AC
SSP3A250BDT
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

SSP3A250BDT
Üç Fazlı Röle, Harmony Katı Hal Röleleri, 50A, Panele Montaj, Sıfır Gerilim Anahtarlama, Termal Ped, Giriş 4 ile 32V DC Arası, Çıkış 42 ile 660V AC
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony SSP katı hal panel montajlı 3 fazlı röle derecesi 50A, kontrolü 4V ila 32V DC giriş, anma gerilimi 48V ila 530V AC sıfır gerilim anahtarlıdır, dirençli yükler için idealdir Girişinin durumunu gösteren görsel bir göstergeye ve beklenmeyen olaylara hızlı yanıt verilmesini sağlayan bir alarm çıkışına sahiptir Ayrıca kolay hata ayıklama, test etme ve devreye alma için bir test düğmesine sahiptir Ayrıca hareketli kontak olmaması sayesinde sessiz ve güvenilirdir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 277.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 27 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.37 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın