TVS YARDIMCI KONTAK BLOK 2NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TVS YARDIMCI KONTAK BLOK 2NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Control |
Mekanik Dayanıklılık | 10 Mcycles |
Paket 1 Ağırlık | 34 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | yardımcı kontak bloğu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.035 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | GOST |
montaj konumu | ön |
Ürün ağırlığı | 0.035 kg |
kutup kontak düzenleme | 2 NK |
renk | gri (RAL 7011) |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 690 V |
Mekanik dayanıklılık | 10 Mcycles |
seri | Easy TeSys |
anahtarlama gerilimi | 17 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-55 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | yardımcı kontak bloğu |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
yardımcı kontak çalışma | anlık |
Ürün serisi | Easy TeSys Control |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA |
cihaz uygulaması | sinyalleme |
çevresel özellik | standart ortam |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması & 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında çakışma olmaması |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
Irms nominal kapama kapasitesi | 140 A AC conforming to IEC 60947-5-1 |