TVS TERMAL AŞIRI YÜK RÖLESİ 1.6...2.5A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TVS TERMAL AŞIRI YÜK RÖLESİ 1.6...2.5A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Protect |
Paket 1 Ağırlık | 143 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | diferansiyel termal aşırı yük rölesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 44.5 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.13 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.13 kg |
Genişlik | 45 mm |
Termik Koruma Ayar Aralığı | 1.6-2.5 A |
Derinlik | 70 mm |
Yükseklik | 44.5 mm |
renk | gri (RAL 7011) |
Sinyalizasyon fonksiyonu | röle açma göstergesi |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
ağ frekansı | 50...60 Hz |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | <= 690 V AC |
Kontrol tipi | açma/kapama butonu kırmızı durdurma: & açma/kapama butonu yeşil sıfırlama: |
Mekanik dayanıklılık | şoklar: 11 msn için 6 Gn 'e uygunIEC 60068-2-7 & titreşimler: 3 Gn 'e uygunIEC 60068-2-6 |
Şebeke tipi | AC |
sıcaklık dengeleme | -20-60 °C |
seri | Easy TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | diferansiyel termal aşırı yük rölesi |
koruyucu bakım | TH 'e uygunIEC 60068 |
Ürün serisi | Easy TeSys Protect |
faz arızası hassasiyeti | açma akımı iki fazda Ir'nin % 130'u, sonuncu fazda 0 'e uygunIEC 60947-4-1 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA + 1 NK |
röle uygulaması | motor koruma |
açma eşiği | 1,14 +/- 0,06 Ir 'e uygunIEC 60947-4-1 |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60068-2-1 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C değer kaybı olmadan 'e uygunIEC 60947-4-1 & -20-70 °C değer kaybı ile |
asiri yük açma sinifi | sınıf 10A 'e uygunIEC 60947-4-1 |