TVS GZ1E MOTOR CB THER/MAG 6-10A

GZ1E14
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

GZ1 E, IEC 60947-2 ve IEC 60947-4-1 standartlarına uygun motorların kontrolü ve korunması için özel olarak tasarlanmış 3 kutuplu 3d termik manyetik devre kesicilerdir Termal açmaların ayar aralığı, termomanyetik açma ünitesi ile 6-10A'dır GV2 MC01 kutusunda IP 41 ve GV2 MC02 kutusunda IP 55 koruması sağlar 0.1 MDöngü elektrik/mekanik dayanıklılık ile standart güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar Bu devre kesiciler, vidalı kelepçe terminalleri ile bağlantı için tasarlanmıştır Dünya çapında mevcuttur, multi standart sertifikalıdır (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ve Green Premium uyumludur (RoHS/REACh) Dünya çapında mevcuttur, multi standart sertifikalıdır (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) ve Green Premium uyumludur (RoHS/REACh)

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Ürün Tipi Easy TeSys Power
Mekanik Dayanıklılık 100000 cycles
Paket 1 Ağırlık 256.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü devre kesici
Garanti Süresi 2 yıl
Kontrol Tipi açma/kapama butonu
Yükseklik 89 mm
Genişlik 44.5 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.26 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P
Standartlar IEC 60947-2, IEC 60947-4
Montaj Tipi klipsle, vidalarla
montaj desteği ray
montaj konumu herhangi bir konum
Ürün ağırlığı 0.26 kg
Genişlik 44.5 mm
Termik Koruma Ayar Aralığı 6-10 A
Derinlik 78 mm
Yükseklik 89 mm
renk gri (RAL 7011)
Depolama ortam koşulları -40-80 °C
Maksimum çalışma hızı 25 cyc/h
ağ frekansı 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
Kontrol tipi açma/kapama butonu
Mekanik dayanıklılık 100000 cycles
Şebeke tipi AC
manyetik açma akımı 138-138 A
güç dağılımı 2,5 W (kutup başına)
seri Easy TeSys
açma birimi teknolojisi Termik Manyetik
yalıtıma uygunluk evet 'e uygunIEC 60947-1 ek 7.1.6
Ürün ya da bileşen tipi devre kesici
koruyucu bakım TH
Ürün serisi Easy TeSys Power
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-2
yangına dayanıklılık 960 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
cihaz uygulaması motor
çalışma için ortam hava sıcaklığı -20-60 °C
çalışma yüksekliği 2000 m
kullanım kategorisi AC-3

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: TVS GZ1E MOTOR CB THER/MAG 6-10A
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.