TVS 3P CTR 400V 7.5KW 220V 50/60Hz
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
TVS 3P CTR 400V 7.5KW 220V 50/60Hz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | Easy TeSys Control |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 346.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kontaktör |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 74 mm |
Genişlik | 45 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.3 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün sertifikaları | CE, EAC |
montaj desteği | DIN rayı, plaka |
Ürün ağırlığı | 0.3 kg |
kutup kontak düzenleme | 3 NA |
Genişlik | 45 mm |
kontrol devresi tipi | AC -de 50/60 Hz |
Derinlik | 80 mm |
Yükseklik | 74 mm |
Maksimum çalışma hızı | 1800 cyc/h -de <60 °C |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | güç devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
seri | Easy TeSys |
kontaktör uygulaması | motor kontrol,direnç yükü |
kirletme derecesi | 3 |
ortalama empedans | 2.5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz for güç devresi |
kutup başına güç dağılımı | 0.81 W AC-3 & 2.6 W AC-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | kontaktör |
koruyucu bakım | TH (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60068-2-30 test Db |
aşırı gerilim kategorisi | III |
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı | -20-70 °C Uc'de & -60-80 °C storage & -5-55 °C çalışma |
Ürün serisi | Easy TeSys Control |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947 |
minimum anahtarlama gerilimi | 17 V for kontrol devresi |
minimum anahtarlama akımı | 5 mA for kontrol devresi |
yardımcı kontak düzenleme | 1 NA |
VA cinsinden kalkış gücü | 95-95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) & 95-95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
ısı dağılımı | 2-3 W for kontrol devresi |
çakışmama süresi | 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen & 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan |
VA cinsinden tutma güç tüketimi | 8.3-8.3 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 8.5-8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) |
Irms nominal kapama kapasitesi | 180 A at 440 V AC for güç devresi conforming to IEC 60947-4-1 |
kontrol devresi gerilim limitleri | 0,85...1,1 Uc -5-55 °C çalışma 50/60 Hz & 0,3...0,6 Uc -5-55 °C düşme 50/60 Hz |
kullanım kategorisi | AC-3,AC-1 |
standartlar | IEC 60947-5-1 & IEC 60947-4-1 & IEC 60947-1 |