TVS 3P CTR 400V 37KW 220V 50/60Hz

LC1E80M7
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Easy TeSys kontaktör 3 kutuplu 80A 45kW@440V'e kadar motor uygulamaları içindir Dahili yardımcı kontaklar olmadan 220V 50/60Hz AC bobin, vidalı kelepçe terminalleri ile güç ve kontrol bağlantıları sağlar Saatte 1200 devire kadar standart çalışma hızları için 85 mm genişlik 0.9 MDöngü elektriksel dayanıklılık AC-3 ve 3 MDöngü mekanik dayanıklılık ile standart güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar -5°C ila 55°C çalışma sıcaklığını kapsayabilir ve DIN rayına monte edilir, 3000m yüksekliğe kadar değer kaybı olmaz Multi standart sertifikalı (IEC, CCC, EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach) Multi standart sertifikalı (IEC, CCC, EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach)

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Ürün Tipi Easy TeSys Control
Mekanik Dayanıklılık 3000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 1.532 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü kontaktör
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 127 mm
Genişlik 85 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 1.52 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P
Ürün sertifikaları CE, EAC
montaj desteği DIN rayı, plaka
Ürün ağırlığı 1.52 kg
kutup kontak düzenleme 3 NA
Genişlik 85 mm
kontrol devresi tipi AC -de 50/60 Hz
Derinlik 121 mm
Yükseklik 127 mm
Maksimum çalışma hızı 1200 cyc/h -de <60 °C
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı güç devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz
Mekanik dayanıklılık 3000000 cycles
seri Easy TeSys
kontaktör uygulaması direnç yükü,motor kontrol
kirletme derecesi 3
ortalama empedans 0.8 mOhm - Ith 110 A 50 Hz for güç devresi
kutup başına güç dağılımı 5.1 W AC-3 & 9.7 W AC-1
Ürün ya da bileşen tipi kontaktör
koruyucu bakım TH (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60068-2-30
aşırı gerilim kategorisi III
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı -20-70 °C Uc'de & -60-80 °C storage & -5-55 °C çalışma
Ürün serisi Easy TeSys Control
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947
minimum anahtarlama gerilimi 17 V for kontrol devresi
minimum anahtarlama akımı 5 mA for kontrol devresi
yardımcı kontak düzenleme 1 NA + 1 NK
VA cinsinden kalkış gücü 200-200 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) & 220-220 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
ısı dağılımı 6-10 W for kontrol devresi
çakışmama süresi 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen & 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen
çalışma yüksekliği 3000 m olmadan
VA cinsinden tutma güç tüketimi 22-22 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 20-20 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Irms nominal kapama kapasitesi 800 A at 440 V AC for güç devresi conforming to IEC 60947-4-1
kontrol devresi gerilim limitleri 0,85...1,1 Uc -5-55 °C çalışma 50/60 Hz & 0,3...0,6 Uc -5-55 °C düşme 50/60 Hz
kullanım kategorisi AC-3,AC-1
standartlar IEC 60947-4-1 & IEC 60947-5-1 & IEC 60947-1

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: TVS 3P CTR 400V 37KW 220V 50/60Hz
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.