TVS 3P CTR 400V 18.5KW 220V 50/60Hz

LC1E3810M7
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Easy TeSys kontaktör 3 kutuplu 38A 18.5kW@440V 'e kadar motor uygulamaları içindir 220V 50/60Hz AC bobin, 1NO dahili yardımcı kontaklar, vidalı kelepçeler ile güç ve kontrol bağlantıları sağlar Saatte 1800 devire kadar standart çalışma hızları için 56 mm genişlik 0.9 MDöngü elektrik dayanıklılığı AC-3 ve 8 MDöngü mekanik dayanıklılık ile standart güvenilirlik ve dayanıklılık sağlar -5°C ila 55°C çalışma sıcaklığını kapsayabilir ve DIN rayına monte edilir, 3000m yüksekliğe kadar değer kaybı olmaz Multi standart sertifikalı (IEC, CCC, EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach) -5°C ila 55°C çalışma sıcaklığını kapsayabilir ve DIN rayına monte edilir, 3000m yüksekliğe kadar değer kaybı olmaz Multi standart sertifikalı (IEC, CCC, EAC) ve Green Premium uyumlu (RoHs/Reach)

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Ürün Tipi Easy TeSys Control
Mekanik Dayanıklılık 8000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 446.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü kontaktör
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 84 mm
Genişlik 56 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.45 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P
Ürün sertifikaları CE, EAC
montaj desteği DIN rayı, plaka
Ürün ağırlığı 0.45 kg
kutup kontak düzenleme 3 NA
Genişlik 56 mm
kontrol devresi tipi AC -de 50/60 Hz
Derinlik 86 mm
Yükseklik 84 mm
Maksimum çalışma hızı 1800 cyc/h -de <60 °C
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı güç devresi: <= 690 V AC 50/60 Hz
Mekanik dayanıklılık 8000000 cycles
seri Easy TeSys
kontaktör uygulaması motor kontrol,direnç yükü
kirletme derecesi 3
ortalama empedans 2.5 mOhm - Ith 50 A 50 Hz for güç devresi
kutup başına güç dağılımı 2.9 W AC-3 & 5 W AC-1
Ürün ya da bileşen tipi kontaktör
koruyucu bakım TH (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60068-2-30 test Db
aşırı gerilim kategorisi III
cihazın çevresindeki izin verilebilir ortam hava sıcaklığı -20-70 °C Uc'de & -60-80 °C storage & -5-55 °C çalışma
Ürün serisi Easy TeSys Control
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV bobin güç devresine bağlı değil 'e uygunIEC 60947
minimum anahtarlama gerilimi 17 V for kontrol devresi
minimum anahtarlama akımı 5 mA for kontrol devresi
yardımcı kontak düzenleme 1 NA
VA cinsinden kalkış gücü 95-95 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C) & 95-95 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
ısı dağılımı 2-3 W for kontrol devresi
çakışmama süresi 1.5 ms enerjilemede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen & 1.5 ms enerji kesmede NK ve NA kontağı arasında garanti edilen
çalışma yüksekliği 3000 m olmadan
VA cinsinden tutma güç tüketimi 8.3-8.3 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C) & 8.5-8.5 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
Irms nominal kapama kapasitesi 380 A at 440 V AC for güç devresi conforming to IEC 60947-4-1
kontrol devresi gerilim limitleri 0,85...1,1 Uc -5-55 °C çalışma 50/60 Hz & 0,3...0,6 Uc -5-55 °C düşme 50/60 Hz
kullanım kategorisi AC-3,AC-1
standartlar IEC 60947-1 & IEC 60947-5-1 & IEC 60947-4-1

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: TVS 3P CTR 400V 18.5KW 220V 50/60Hz
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.