TV connector intermediate 8dB wh w/o fr
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
TV connector intermediate 8dB wh w/o fr
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 70.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | TV soketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.075 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.075 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 38 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
sabitleme modu | tırnaklar51-80 mm |
azaltma | 8 dB |
soket sayısı | 1 |
DC akımı akışı | yok |
iletken malzeme | bakır |
TV konnektörü | erkek IEC 9,52 mm |
kalite etiketleri | CE |
çıkıntı derinliği | 10 mm |
satır başına sayı | 2 |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
TV soket tipi | ara soket (geçiş) |
Ürün ya da bileşen tipi | TV soketi |
kablolama cihazı ek bilgisi | seri dağıtım sistemleri için |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka |