
calcActive())">
EasyLogic PM2230, Enerji Kalite Analizörü, 31. harmoniğe kadar harmonik ölçümü, LCD ekran, RS485 port üzerinden haberleşme class 0.5S
METSEPM2230
TRY 12.060
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

METSEPM2230
EasyLogic PM2230, Enerji Kalite Analizörü, 31. harmoniğe kadar harmonik ölçümü, LCD ekran, RS485 port üzerinden haberleşme class 0.5S
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
EasyLogic PM2230, Enerji Kalite Analizörü, 31. harmoniğe kadar harmonik ölçümü, LCD ekran, RS485 port üzerinden haberleşme class 0.5S
TRY 12.060
Tanım
Gerilim, Akım, Frekans ve Güç Faktörünün yanı sıra Aktif, Görünür ve Reaktif gibi güç ve enerjinin üç vektörünü de ölçebilir Plus toplam Harmonik Bozulma ve 31 Harmonik sırasına kadar Bireysel harmonikler Sayaç, 50Hz veya 60Hz şebeke frekansında çalışacak ve 80 ila 300 V Hat ila Nötr AC veya DC voltajları arasında değişen universal kontrol güç voltajlarını kabul edecektir Bu sayaç için anma akımı ya 1A ya da 5A giriş Single Fazlı, İki Fazlı veya Üç Fazlı konfigürasyon türleri altında 13 adede kadar farklı kablo şemasını destekler Fazlar arasındaki ölçüm voltajı aralığı 35 ila 480 V Hat - Hat AC / 45 ila 65 Hz ve Hat ve Nötr arası 20 ile 277 V Modbus RTU protokolü üzerinden RS485 bağlantı portuna sahiptir Sayaç, WAGES izleme için isteğe bağlı IO modülleri eklenerek yükseltilebilir Bu modül, her biri dijital giriş ve çıkış veya analog giriş ve çıkış olmak üzere iki kanalla birlikte gelir Bu sürüm, 40 kayıtta saklanan 23 farklı alarm tipi için yapılandırılabilir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | DPLVP |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.37 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 18 |
Ürün veya bileşen türü | güç ölçer |
Garanti Süresi | 2 years |
Yükseklik | 96 mm |
Genişlik | 96 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 300 g |
SSS | HAYIR |
montaj desteği | gövde |
montaj konumu | dikey |
Nominal akım (Ir) | 1 A, 5 A |
Montaj Tipi | takılabilir |
Ürün ağırlığı | 300 g |
Genişlik | 96 mm |
Derinlik | toplam : 76.09 mm & yerleşik : 61.64 mm |
Yükseklik | 96 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 8 VA -de 277 V AC |
Depolama ortam koşulları | -25-70 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 3.3 W (güç hatları (AC)) & 3.3 W -de 277 V (güç hatları (DC)) |
ağ frekansı | 60 Hz|50 Hz |
Bağıl Nem | 5-95 % -de 50-50 °C |
Kontrol tipi | 4 x düğme |
ölçüm akımı | 5-6000 mA |
uyumluluk kodu | PM2230 |
ekran rengi | monokrom |
seri | EasyLogic |
örnekleme hızı | döngü başına 64 örnek |
frekans ölçüm aralığı | 45-65 Hz |
elektrik yalıtım sınıfı | çift yalıtım,sınıf II |
haberleşme port desteği | vidalı terminal bloğu: RS485 |
ayarların kurcalamaya dayanıklılığı | erişim kodu ile korunur |
girişlerin sayısı | 0 |
hizmet ömrü | 7 yr |
ürün adı | EasyLogic PM2200 |
kirletme derecesi | 2 |
yenileme süresi | 1 ila 60 dak arasında yapılandırılabilir |
ölçüm kategorisi | kategori III 480-480 V & category II 480-600 V |
güç kalitesi analizi | toplam harmonik bozulma & 31. harmoniğe kadar |
çıkışların sayısı | 0 |
Ürün ya da bileşen tipi | güç ölçer |
aşırı gerilim kategorisi | III |
kullanıcı dili | Rusça,Fransızca,Portekizce,İngilizce,İspanyolca,Çince,Almanca |
ekran çözünürlüğü | 128 x 128 piksel |
veri kaydı | enerji tüketim kayıtları,güç kayıtları,saat damgası,8 parametre için min/maks |
[Us] nominal besleme gerilimi | 80...277 V AC 45...65 Hz +/- 10 % & 100...277 V DC +/- 10 % |
ekran tipi | arkadan aydınlatmalı LCD |
alev geciktirici | V-0 'e uygunUL 94 |
sağlanan ekipman | 1 x Montaj Kılavuzu |
cihaz uygulaması | güç izleme,alt faturalandırma |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -10-60 °C |
ölçüm gerilimi | 35-480 V AC 50/60 Hz fazlar arasında & 20-277 V AC 50/60 Hz faz ve nötr arasında & 480-999000 V AC 50/60 Hz harici VT ile |
çalışma yüksekliği | <= 2000 m |
haberleşme hizmeti | Uzaktan izleme |
malzeme | polikarbonat |
doğruluk sınıfı | sınıf 1 reaktif enerji 'e uygunIEC 62053-24 & sınıf 0.5S aktif enerji 'e uygunIEC 62053-22 & class 5 harmonik bozulma (I THD ve U THD) |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın