
calcActive())">
Komple kam anahtarı, Harmony K, kademeli anahtar, 30 x 30 mm, 1P, kapalı pozisyonlu, 30 derece açılı, 10A, siyah işaretli 0-1-2-3-4, 16 veya 22 mm için
K10D004QCH
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

K10D004QCH
Komple kam anahtarı, Harmony K, kademeli anahtar, 30 x 30 mm, 1P, kapalı pozisyonlu, 30 derece açılı, 10A, siyah işaretli 0-1-2-3-4, 16 veya 22 mm için
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Bu Harmony K10 kam adımlama anahtarı 1 kutupludur (1P). Ayrıca 10A değerine, vidalı kelepçe montaj moduna ve siyah işaretli metalik renge sahiptir. Anahtarın konumunu belirtmek için "0 - 1 - 2 - 3 - 4" işareti bulunur. Bu metal kafa kamlı kademeli anahtar, kompakt boyutu, 16 mm ve 22 mm çaplı ünitelerle kolay entegrasyonu ve çeşitli seçim işlevleri sayesinde çoğu endüstriyel ve proses kontrol uygulamasını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Anahtarlama pozisyonları arasında 30 derecelik bir açı vardır. Ön yüzündeki IP65 sert (ağır) ortamlarda veya dış mekanlarda montaj imkânı sağlar.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 devir |
Paket 1 Ağırlık | 67.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 65 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.045 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account