
calcActive())">
Harmony K, Kam anahtarı çalıştırma başlığı, Ø22 mm, plastik, 45x45mm plaka, metalik gösterge, siyah kol
KBC1H
0 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

KBC1H
Harmony K, Kam anahtarı çalıştırma başlığı, Ø22 mm, plastik, 45x45mm plaka, metalik gösterge, siyah kol
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Tanım
Metalik gösterge birlikte verilir (kullanıcı tarafından gravür için) IP65 sayesinde darbeye, toza, suya ve titreşime dayanıklıdır Ağırlığı 48g Yeşil premium bir üründür ve uluslararası Standart ve sertifikalara uygundur 12A ve 20A ile 22mm önden montajlı gövdelere uyumludur.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 devir |
Paket 1 Ağırlık | 59.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 60 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 0.048 kg |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account