Harmony XB4, Gövdeli/sabitleme bilezikli single Kontak blok, metal, vidalı kelepçe terminali, 2 NO
Stok Kodu:
ZB4BZ103
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
694,87 TL
Vergi Hariç
Store Pickup option available on checkout.
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
VİDALI TERMİNAL KONTAK B
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Harmony XB4, Gövdeli/sabitleme bilezikli single Kontak blok, metal, vidalı kelepçe terminali, 2 NO
694,87 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Malzeme | metal |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | IDSIG |
| Mekanik Dayanıklılık | 5000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 61.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 200 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Ürün ağırlığı | 0.062 kg |
| malzeme | metal |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Malzeme | metal |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | IDSIG |
| Mekanik Dayanıklılık | 5000000 devir |
| Paket 1 Ağırlık | 61.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 200 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Ürün ağırlığı | 0.062 kg |
| malzeme | metal |
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun