Trunking Accessory
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Trunking Accessory
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Ultra |
Paket 1 Ağırlık | 79.400 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | 90° bükme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 140 mm |
Genişlik | 140 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 5'li set |
Genişlik | 140 mm |
Derinlik | 52 mm |
Yükseklik | 140 mm |
IK koruma derecesi | IK07 |
sabitleme modu | ani hareketli monte |
kanal malzemesi | plastik |
pazar segmenti | küçük ölçekli işletmeler,konut |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
kanal boyutu | 101 x 50 mm,101 x 34 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | 90° bükme |
Ürün serisi | Ultra |
malzeme | PC/ABS |