Triple group socket
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Triple group socket
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 0.001 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Priz |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 68 mm |
Genişlik | 260 mm |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 2P + E |
Genişlik | 260 mm |
Derinlik | 67.5 mm |
Yükseklik | 68 mm |
Şebeke tipi | AC |
taban boyutu | 57.5 x 196 mm |
fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 250 V |
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | açılı |
Ürün ya da bileşen tipi | Priz |
IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |